Han-Port single frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0320
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Port single frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0320
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Sockets |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Port® |
Element | Frames |
Specification | Single |
Plastic version, PBT black | |
Plastic cover, ABS metallic silver |
Limiting temperature | -10 ... +60 °C |
---|---|
Storage temperature | -25 ... +60 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
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
Net weight | 87 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140154810 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet) |
Tidligere
Næste