Han-Port double frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0400
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Port double frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0400
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Stiksokler |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-Port® |
Element | Rammer |
Specifikation | Dobbelt |
Plastversion, PBT sort | |
Plastdæksel, PC gennemsigtig |
Begrænsende temperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Opbevaringstemperatur | -25 ... +60 °C |
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP65 |
Tidligere
Næste