Han Modular Pneumatic contact 4,0 shut o
Artikel nr.: 09 14 000 6258
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Modular Pneumatic contact 4,0 shut o
Artikel nr.: 09 14 000 6258
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Pneumatic contact |
Description of the contact | With shut-off Polypropylen Straight |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Limiting temperature | -40 ... +80 °C |
---|---|
Operating pressure | ≤ 8 bar |
Tube inner diameter | 4 mm |
Material (contacts) | Delrin acetal |
---|---|
Material (seal) | Buna-N |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.8 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 39269097 |
GTIN | 5713140018426 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste