Han Modular 4 SC Module male FO
Artikel nr.: 09 14 004 4701
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Modular 4 SC Module male FO
Artikel nr.: 09 14 004 4701
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® SC module |
Size of the module | Single module |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Details | Please order contacts separately. |
Please order fixing plate separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
Net weight | 7.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020191 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440219 Module for industrial connectors (FO) |
Tidligere
Næste