Han Modular 4 Multi Module female Coax 2
Artikel nr.: 09 14 004 4513
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Modular 4 Multi Module female Coax 2
Artikel nr.: 09 14 004 4513
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Multi module |
Size of the module | Single module |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Details | Please order contacts separately. |
Rated current | 1.5 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
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
Net weight | 8.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020184 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste