Han Modular 4 Multi Module female 2 part
Artikel nr.: 09 14 004 4512
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Modular 4 Multi Module female 2 part
Artikel nr.: 09 14 004 4512
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Multi module |
Size of the module | Single module |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Details | Please order contacts separately. |
Details | When removing the contacts, the two-piece module can be opened using a 7mm screwdriver. This destroys the module. |
Rated current | 1.5 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
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
Net weight | 8.47 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020177 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste