Han Modular 2 Module male 100 A 6-10mm
Artikel nr.: 09 14 002 2655
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Modular 2 Module male 100 A 6-10mm
Artikel nr.: 09 14 002 2655
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 100 A module |
Size of the module | Double module |
Termination method | Axial screw termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 2 |
Conductor cross-section | 6 ... 10 mm² |
---|---|
Rated current | 100 A |
Rated voltage | 1,000 V |
Rated impulse voltage | 8 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 600 V |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 0.3 mΩ |
Stripping length | 12 ... 14 mm |
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
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
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
Net weight | 82 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019706 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste