Han-Modular 2 M/F Pneumatic Tubes 6mm
Artikel nr.: 09 14 002 4501
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Modular 2 M/F Pneumatic Tubes 6mm
Artikel nr.: 09 14 002 4501
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Pneumatic module |
Size of the module | Single module |
Gender | Male |
---|---|
Female | |
Number of contacts | 2 |
Details | Please order contacts separately. |
Using of guiding pins is imperative! |
Limiting temperature | -40 ... +80 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | Blue |
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
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 8 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019973 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440220 Module for industrial connectors (pneumatic) |
Tidligere
Næste