Han MegaBit Module F for PCB
Artikel nr.: 09 14 008 3141
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han MegaBit Module F for PCB
Artikel nr.: 09 14 008 3141
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Type of module | Han® Megabit module |
Description of the module | Insert |
2x 4 contacts |
Termination method | Fast termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 8 |
further contacts | + shielding |
Rated current | 7.5 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Data rate | 100 Mbit/s |
Contact resistance, shielding | ≤ 100 mΩ |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (shielding) | Zinc die-cast, nickel-plated |
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
EN 50467 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140187665 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste