Han M12 Module, male (shield-GND)
Artikel nr.: 09 14 002 3062
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han M12 Module, male (shield-GND)
Artikel nr.: 09 14 002 3062
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® M12 module |
Size of the module | Single module |
Gender | Male |
---|---|
Details | With additional shield connection to the hinged frame |
Please order insert separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184831 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste