Han M Protect Cover Die Cast for Base
Artikel nr.: 09 37 003 5406
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han M Protect Cover Die Cast for Base
Artikel nr.: 09 37 003 5406
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® M |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til panelmonterede chassis-/sokkel-huse |
til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen | |
til kabel til kabelhus | |
Metal | |
Med fastgørelsessnor |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | til samlet male indsats |
Tidligere
Næste