Han LC-module-F
Artikel nr.: 09 14 006 4711
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han LC-module-F
Artikel nr.: 09 14 006 4711
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® LC module |
Size of the module | Single module |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 6 |
Details | Please order contacts separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
Net weight | 1 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020559 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440219 Module for industrial connectors (FO) |
Tidligere
Næste