Han INOX 3A Cover for Female in Housing
Artikel nr.: 19 44 003 5425
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han INOX 3A Cover for Female in Housing
Artikel nr.: 19 44 003 5425
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-INOX® |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til panelmonterede chassis-/sokkel-huse |
til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen | |
til kabel til kabelhus | |
Metal | |
Med fastgørelsesledning (kabelsko) |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | til samlet hunindsats eller til samlet Han-Brid®-indsats |
Tidligere
Næste