Han ID-Modul
Artikel nr.: 20 70 001 1001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han ID-Modul
Artikel nr.: 20 70 001 1001
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han-Elisa® module |
Size of the module | Single module |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 6 |
Limiting temperature | 0 ... +70 °C |
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
Net weight | 29.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140134362 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste