Han HsB-SMC-MC-CRT-6 mm² / 10 AWG-Ag
Artikel nr.: 09 31 000 6102
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han HsB-SMC-MC-CRT-6 mm² / 10 AWG-Ag
Artikel nr.: 09 31 000 6102
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han® HsB |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 6 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 10 |
Rated current | ≤ 35 A |
Contact resistance | ≤ 1 mΩ |
Stripping length | 9.5 mm |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 25 |
---|---|
Net weight | 2.73 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188006 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste