Han HV single module, 16A 2500V male
Artikel nr.: 09 14 002 3025
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han HV single module, 16A 2500V male
Artikel nr.: 09 14 002 3025
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® HV module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 2 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Pack contents | 1 module |
2 locking sleeves | |
2 heat shrink tubes |
Conductor cross-section | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 2,500 V |
Rated impulse voltage | 15 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate / Teflon (PTFE) |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
EN 50124-1 | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 26.16 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019867 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste