Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Artikel nr.: 10 40 271 2125
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Artikel nr.: 10 40 271 2125
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorsæt |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® HPR HPTC |
Type af kappe/hus | Komplet sæt |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Kabelside |
Med integreret kabelforskruning | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Funktioner | til flertrådede ledninger i henhold til IEC 60228 klasse 5 |
Størrelse | 2 |
---|---|
Afskærmning | 360° afskærmning |
Kodning | 16 kodningsmuligheder |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x M25 |
Anvendelsesområde | stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer |
Tidligere
Næste