Han HC650 screw insulation cover
Artikel nr.: 09 40 000 9819
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han HC650 screw insulation cover
Artikel nr.: 09 40 000 9819
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han® HC Modular |
Identifikation | 650 |
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® HPR VarioShell |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til kabelsko |
Nominel spænding | 4.000 V |
---|---|
Nominel impulsspænding | 18 kV |
Forureningsgrad | 3 |
Overspændingskategori | II |
Isolationsmodstand | >1010 Ω |
Begrænsende temperatur | -40 ... +125 °C |
Tidligere
Næste