Han Full High Density Module, crimp-M
Artikel nr.: 09 14 036 3001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Full High Density Module, crimp-M
Artikel nr.: 09 14 036 3001
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Full High Density module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 36 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.08 ... 0.52 mm² |
---|---|
Rated current | 4 A |
Rated voltage | 32 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
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
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 3 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184770 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste