Han F+B hood-gg-M25 black
Artikel nr.: 19 15 503 1403
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han F+B hood-gg-M25 black
Artikel nr.: 19 15 503 1403
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serier | Han® F+B |
Type af kappe/hus | Stikhus |
Version | Indføring fra oven |
---|---|
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x M25 |
Låsetype | Skruelåsning |
Anvendelsesområde | Konnektorer til fødevarer og drikkevarer |
Detaljer | Rengøring: Ved rengøring med højtrykslanser anbefales en rengøringsafstand på > 30 cm for at undgå mekaniske skader på konnektorens udvendige dele. |
Trækaflastning:En egnet trækaflastning er påkrævet for at gøre det muligt for F+B-konnektoren at modstå den belastning, der f.eks. forårsages af den daglige rengøring af maskinen. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definerer trækaflastningen for en konnektor, afhængigt af kablets udvendige diameter. |
Tidligere
Næste