Han F+B 4/4-F
Artikel nr.: 09 15 508 3101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han F+B 4/4-F
Artikel nr.: 09 15 508 3101
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Indsatser |
---|---|
Serier | Han® F+B |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
---|---|
Køn | Hun |
Antal kontakter | 8 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal effektkontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Bestil crimpkontakter separat. |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
Detaljer | Konnektorserien Han® F+B udstyret med alle kontakter kan anvendes til spændinger op til 400 V, forureningsgrad 3. En modificeret kontaktbelastningsordning kun med 4 + PE Han E®-effektkontakter tillader brug op til 500 V også i samme forureningsgrad. |
Tidligere
Næste