Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Artikel nr.: 09 36 003 5409
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Artikel nr.: 09 36 003 5409
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® Ex |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til kabel til kabelhus |
Metal | |
Med fastgørelsessnor | |
Med tætning |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | til samlet hunindsats |
Detaljer | BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-kapper og huse! |
Tidligere
Næste