Han E module, crimp female (200 pcs)
Artikel nr.: 09 14 006 3101 XL
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han E module, crimp female (200 pcs)
Artikel nr.: 09 14 006 3101 XL
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han E® module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 6 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 500 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 600 V |
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
Packaging size | 200 |
---|---|
Net weight | 10 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020528 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste