Han E M Crimp Contact Ag WG 1.5mm 2000pc
Artikel nr.: 09 33 000 6104 XL
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han E M Crimp Contact Ag WG 1.5mm 2000pc
Artikel nr.: 09 33 000 6104 XL
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han E® |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|---|
Contact identification | 2 grooves |
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 1.5 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 16 |
Rated current | ≤ 16 A |
Contact resistance | ≤ 1 mΩ |
Stripping length | 7.5 mm |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2,000 |
---|---|
Net weight | 1.31 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140187979 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste