Han Domino Dummy cube (MF.1)
Artikel nr.: 09 14 900 1000
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Domino Dummy cube (MF.1)
Artikel nr.: 09 14 900 1000
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Domino Dummy Cube |
Size of the module | Domino module |
Description of the module | Small tab |
Gender | Male |
---|---|
Female |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Mating cycles with other HMC components | ≥ 10,000 |
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
Net weight | 3 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140185319 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Tidligere
Næste