Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
Artikel nr.: 09 14 012 5101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
Artikel nr.: 09 14 012 5101
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han DD® module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Push-In |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 12 |
Conductor cross-section | 0.14 ... 1.5 mm² With wire end ferrule |
---|---|
0.5 ... 1.5 mm² Without wire end ferrule | |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 250 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
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
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60352-7 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 20 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140410169 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste