Han® CC Push-In module, female 1,5-6mm²
Artikel nr.: 09 14 004 5101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han® CC Push-In module, female 1,5-6mm²
Artikel nr.: 09 14 004 5101
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® CC Protected module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Push-In |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 4 |
Conductor cross-section | 1.5 ... 6 mm² |
---|---|
Rated current | 40 A |
Rated voltage | 830 V |
Rated impulse voltage | 8 kV |
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
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60352-7 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 28.7 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140425576 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste