Han A Protect Cover Die Cast for Base
Artikel nr.: 09 20 010 5425
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han A Protect Cover Die Cast for Base
Artikel nr.: 09 20 010 5425
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han A® |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til panelmonterede chassis-/sokkel-huse |
til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen | |
til kabel til kabelhus | |
Metal | |
Med fastgørelsessnor |
Størrelse | 10 A |
---|---|
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Tidligere
Næste