Han 70A crimp module 1500V, male
Artikel nr.: 09 14 002 3042
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 70A crimp module 1500V, male
Artikel nr.: 09 14 002 3042
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 70 A module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 2 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 6 ... 25 mm² |
---|---|
Rated current | 70 A |
Rated voltage | 1,500 V |
Rated impulse voltage | 8 kV |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 10.884 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140479449 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste