Han 70A bridged crimp module, F PA
Artikel nr.: 09 14 002 3146
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 70A bridged crimp module, F PA
Artikel nr.: 09 14 002 3146
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 70 A module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | 2 Bridged contacts |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 2 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 6 ... 25 mm² |
---|---|
Rated current | 70 A |
Rated voltage | 1,000 V |
Rated impulse voltage | 8 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (insert) | Black |
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
CE | |
UKCA |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 10.6 g |
Country of origin | USA |
GTIN | 5713140572898 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste