Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Artikel nr.: 33 50 A1A 2270 030
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Artikel nr.: 33 50 A1A 2270 030
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | 110 7G 1.50 mm² Grau 1119307 Show details |
---|---|
Connector 1 | B Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20 Show details |
Han 6E insert male crimp Show details | |
Connector 2 | B Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20 Show details |
Han 6E Insert Female Crimp Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han E® |
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 6 B male |
Stikhus | |
Konnektor 2 | Han® 6 B female |
Stikhus | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Antal ledninger | 7 |
Ledningsstruktur | 7 x 1,5 mm² |
Størrelse | 6 B |
Antal kontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste