Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 5m
Artikel nr.: 33 50 A40 0270 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 5m
Artikel nr.: 33 50 A40 0270 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | Classic 110 7 G1,5 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20 Show details |
Han 6E Insert Female Crimp Show details | |
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG Show details | |
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68 Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han E® |
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Størrelse | 6 B |
Antal kontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste