Han 2Mod-F-AX 70A, 6-16 mm²
Artikel nr.: 09 14 002 2741
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 2Mod-F-AX 70A, 6-16 mm²
Artikel nr.: 09 14 002 2741
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 70 A module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Axial screw termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 2 |
Conductor cross-section | 6 ... 16 mm² |
---|---|
Rated current | 70 A |
Rated voltage | 1,000 V |
Rated impulse voltage | 8 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 0.5 mΩ |
Stripping length | 11 ... 12 mm |
Tightening torque | 2 Nm @ 6 mm² |
3 Nm @ 10 mm² | |
4 Nm @ 14 mm² | |
4 Nm @ 16 mm² | |
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
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
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
Net weight | 2 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019768 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste