Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 B5B 6273 030
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 B5B 6273 030
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | Han B Hood Side Entry LC M32 Show details |
Han E 24 Pos. M Insert Crimp Show details | |
Connector 2 | Han B Hood Side Entry LC M32 Show details |
Han E 24 Pos. F Insert Crimp Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han E® |
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 24 B male |
Stikhus | |
Konnektor 2 | Han® 24 B female |
Stikhus | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Antal ledninger | 25 |
Ledningsstruktur | 25 x 1,5 mm² |
Størrelse | 24 B |
Antal kontakter | 24 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste