Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Artikel nr.: 09 14 001 4622
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Artikel nr.: 09 14 001 4622
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Brug ikke længere dette produkt til nye DesignIns.
Du kan bruge efterfølgeren.
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® RJ45 module |
Size of the module | Single module |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 8 |
Details | for data connectors |
Rated current | 1 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 30 V |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
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
Net weight | 6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019430 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste