Han 1A-strain relief
Artikel nr.: 09 10 000 5300
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A-strain relief
Artikel nr.: 09 10 000 5300
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Type af kappe/hus | Kabeladapter |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Med trækaflastning |
Størrelse | 1 A |
---|---|
Version | Indføring fra oven |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x |
Detaljer | En Han® 1A-konfiguration, der kun består af indsatser (med eller uden trækaflastning, 09 10 000 5300), er en ikke-indkapslet konnektor. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød. |
Kun til brug med enkeltledninger i henhold til CSA-godkendelse. |
Tidligere
Næste