Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 10m
Artikel nr.: 33 40 070 0201 100
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 10m
Artikel nr.: 33 40 070 0201 100
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Han® 1A Hun |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Oliebestandig |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Antal ledninger | 6 |
Ledningsstruktur | 6 x 1,5 mm² |
Antal kontakter | 5 |
PE-kontakt | Ja |
Låsetype | Snap-in-låse |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
IP66/IP67 i sammenkoblet kabel til kabelposition |
Tidligere
Næste