Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
Artikel nr.: 33 40 020 0204 030
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
Artikel nr.: 33 40 020 0204 030
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Han® 1A Male |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Oliebestandig |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4G 1,5 mm² |
Antal kontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
IP66/IP67 i sammenkoblet kabel til kabelposition |
Tidligere
Næste