Han 1A-M12-m X-coded, latch
Artikel nr.: 09 10 008 3001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A-M12-m X-coded, latch
Artikel nr.: 09 10 008 3001
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Indsatser |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
---|---|
Køn | Male |
Størrelse | 1 A |
Afskærmning | Med kabelbinder |
Antal kontakter | 8 |
yderligere kontakter | + afskærmning |
Låsetype | Snap-in-låse |
Detaljer | Bestil crimpkontakter separat. |
Bestil stikhusene/husene separat for at opnå en IP65-ydeevne. | |
Kontaktindsats uforenelig med 09 10 000 0800 (chassishus, vinklet) | |
Detaljer | En Han® 1A-konfiguration, der kun består af indsatser (med eller uden trækaflastning, 09 10 000 5300), er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød. |
Indsatser må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning. | |
Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand. |
Tidligere
Næste