Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Artikel nr.: 09 10 000 9911
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Artikel nr.: 09 10 000 9911
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Type af tilbehør | Adapter |
Beskrivelse af tilbehøret | til montering på tophatskinner |
Med trækaflastning |
Detaljer | En Han® 1A-konfiguration, der kun består af indsatser (med eller uden adapter 09 10 000 9911/09 10 000 9912), er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød. |
---|
Tidligere
Næste