Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
Artikel nr.: 09 10 000 5501
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
Artikel nr.: 09 10 000 5501
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til Female indsatser |
09 10 003 330X | |
09 10 003 310X | |
09 10 005 310X |
Begrænsende temperatur | -30 ... +90 °C |
---|---|
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP65 |
Tidligere
Næste