Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Artikel nr.: 33 50 525 2808 100
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Artikel nr.: 33 50 525 2808 100
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 1A |
Konnektor 2 | Han® 1A |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Antal ledninger | 8 |
Ledningsstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
Kodning | X-kodning |
Låsetype | Snap-in-låse |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. |
Tidligere
Næste