Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Artikel nr.: 33 50 464 6807 075
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Artikel nr.: 33 50 464 6807 075
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 1A |
Konnektor 2 | Han® 1A |
Kabellængde | 7,5 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Kodning | D-kodning |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. |
Tidligere
Næste