Han 1A-3+PE-s-m
Artikel nr.: 09 10 003 2606
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A-3+PE-s-m
Artikel nr.: 09 10 003 2606
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Indsatser |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Termineringsmetode | Skrueterminering |
---|---|
Køn | Male |
Størrelse | 1 A |
Antal kontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | Bestil låsehåndtag separat. |
Bestil den enkelte ledningstætning eller stikhusene/husene separat for en IP65-ydeevne. | |
Detaljer | En Han® 1A-konfiguration, der kun består af indsatser (med eller uden trækaflastning, 09 10 000 5300), er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød. |
Indsatser må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning. | |
Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand. | |
Kontaktindsatser med skruetermineringsteknik (2+PE og 3+PE) adskiller sig kun i antallet af kontakter. Hvis begge varianter anvendes i en applikation, skal brugeren forhindre forkert sammenkobling! Sikkerhedsinstruktionerne i henhold til VDE 0100-410, kapitel 414.4.3 og EN 60204-1, kapitel 13.4.5 d) skal overholdes. |
Tidligere
Næste