Han 1A-3+PE-c-m shielded, latch
Artikel nr.: 09 10 003 3001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A-3+PE-c-m shielded, latch
Artikel nr.: 09 10 003 3001
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Indsatser |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
---|---|
Køn | Male |
Størrelse | 1 A |
Afskærmning | Med kabelbinder |
Antal kontakter | 3 |
yderligere kontakter | + afskærmning |
PE-kontakt | Ja |
Låsetype | Snap-in-låse |
Detaljer | Bestil crimpkontakter separat. |
Bestil stikhusene/husene separat for at opnå en IP65-ydeevne. | |
Detaljer | En Han® 1A-konfiguration, der kun består af indsatser (med eller uden trækaflastning, 09 10 000 5300), er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød. |
Han® 1A-indsatsen har ingen ledende forbindelse mellem PE-kontakten og afskærmningselementet. Beskyttelse mod elektrisk stød skal sikres ved at forbinde kabelafskærmningen til en beskyttende jordforbindelse (PE). | |
Indsatser må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning. | |
Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand. | |
Pakkens indhold | Afskærmningselementet er inkluderet i leveringen |
Tidligere
Næste