Han 1A-12-c-f latch
Artikel nr.: 09 10 012 3101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 1A-12-c-f latch
Artikel nr.: 09 10 012 3101
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Indsatser |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
---|---|
Køn | Hun |
Størrelse | 1 A |
Antal kontakter | 12 |
Låsetype | Snap-in-låse |
Detaljer | Bestil crimpkontakter separat. |
Bestil den enkelte ledningstætning eller stikhusene/husene separat for en IP65-ydeevne. | |
Detaljer | En Han® 1A-konfiguration, der kun består af indsatser (med eller uden trækaflastning, 09 10 000 5300), er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød. |
Indsatser må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning. | |
Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand. |
Tidligere
Næste