Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 B10 0272 010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 B10 0272 010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | Classic 110 18G1,5mm² Show details |
---|---|
Connector 1 | Han E 16 Pos. M Insert Crimp Show details |
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG Show details | |
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M32 Show details | |
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68 Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han E® |
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Størrelse | 16 B |
Antal kontakter | 16 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste