Han 15E-M-c multiplierbloc
Artikel nr.: 09 14 015 3001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 15E-M-c multiplierbloc
Artikel nr.: 09 14 015 3001
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han-Yellock® |
Element | Multiplier block |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 15 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 500 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
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
Net weight | 33.3 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140021013 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste