Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 A7A 8271 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 A7A 8271 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | Han 10B HOOD SE LC M25 Show details |
Han 10E insert male crimp Show details | |
Connector 2 | Han 10B HOOD SE LC M25 Show details |
Han 10E insert female crimp Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han E® |
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 10 B male |
Stikhus | |
Konnektor 2 | Han® 10 B female |
Stikhus | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 11 |
Ledningsstruktur | 11 x 1,5 mm² |
Størrelse | 10 B |
Antal kontakter | 10 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste