Ha-VIS eCon 9080-B1
Artikel nr.: 20 76 208 7003
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Ha-VIS eCon 9080-B1
Artikel nr.: 20 76 208 7003
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Serier | Ha-VIS eCon 9000 |
---|---|
Element | Industrielle Ethernet-switche |
Specifikation | Ikke-administreret |
Type af Ethernet | Fast Ethernet |
Samlet antal porte | 8 |
---|---|
Fastgørelse | til 19 tomme racks i henhold til DIN EN 60297 |
Koblingsteknologi | Store and Forward |
Rammestørrelse | 1,632 kB |
MAC-tabelstørrelse | 8k Indgange |
Pakkebufferstørrelse | 1 Megabit |
Ikke-blokerende | Ja |
Kvalitet af service | Ja |
Flowstyring | Fra |
Signalkontakt | No |
PoE-funktionalitet | No |
Konform belægning af PCB | Ja |
Pakkens indhold | Samlevejledning |
Tidligere
Næste